Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12
TWIGGY - CHANDELIER 12

    TWIGGY - CHANDELIER 12

    Google-Übersetzung,

    Diese Kronleuchter sind eine echte Bereicherung, wenn es darum geht, einem Raum eine starke visuelle Identität zu verleihen und eine hohe Decke hervorzuheben. Sie passen perfekt in eine Eingangshalle, einen Empfangsraum oder ein Treppenhaus. Mit ihren grafischen Kompositionen auf mehreren Ebenen verleihen diese Twiggy-Kronleuchter Räumen Einzigartigkeit und Rhythmus.

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 72 cm x H. 150 cm / Ø 28.3” x H. 59.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 12 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 12 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-chandelier-12
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika