Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Google-Übersetzung,
    Schaffen Sie einen einladenden Eingang mit einem attraktiven Vordach über der Eingangstür! Komplette und einzigartige Eingangsdächer aus Glas/Aluminium und Edelstahl. Småland Craft mit einem zeitlosen Design, das für alle Gebäudetypen geeignet ist. Erhältlich in drei verschiedenen Farben, sowie in drei verschiedenen Glasarten mit vier verschiedenen Konsolen. Breite: 1500 mm, 2000 mm und 2500 mm VORTEILE Eines der wartungsärmsten Eingangsdächer aus Glas und Edelstahl. Handwerklich gebaut. Folgt den Baunormen und der CE-Kennzeichnung nach EN1090-3
    Spezifikation
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEasyCollectionConsoleBold1500
    • ProduktfamilieEasy Collection
    • ProduktgruppeConsole Bold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • OmniClassNummer23-13 35 25 11
    • OmniClassTitelPrefabricated Shell Roofs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit