Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
    Designtak

    Hipped 1600

    Google-Übersetzung,
    Schaffen Sie einen einladenden Eingang mit einem attraktiven Vordach über der Eingangstür! Komplette und einzigartige Eingangsdächer aus Blech, die auf einem stabilen Aluminiumrahmen aufgebaut sind. Auch dieses Modell verfügt über Einbaustrahler in der Decke. Småland Craft mit einem zeitlosen Design, das für alle Gebäudetypen geeignet ist. Erhältlich in sechs verschiedenen Farben, alle mit Decke aus weiß lackiertem Aluminiumblech. In der Breite: 1600 mm, 2100 mm und 2600 mm VORTEILE Integrierte Regenrinne mit Ablauf nach rechts oder links. Optionale Strahler. Eines der wartungsärmsten Einstiegsdächer aus Blech. Handwerklich gebaut. Folgt den Baunormen und der CE-Kennzeichnung nach EN1090-3
    Spezifikation
    • Width (mm): 1600
      Depth (mm): 955 / 1155
      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
      Guarantee: five years
      Height (mm): 350
      Materials: plate / aluminum frame
      Optional spotlights: 2 pcs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHipped1600
    • ProduktfamilieStandard
    • ProduktgruppeHipped
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • OmniClassNummer23-13 35 25 11
    • OmniClassTitelPrefabricated Shell Roofs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit