Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
    DGA

    ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)

    Google-Übersetzung,
    Ariel ist eine Familie von Projektoren und Downlights mit minimalen Abmessungen (Ø40 mm), aber hoher Lichtleistung (700-900 lm Leistung), die in verschiedenen Konfigurationen erhältlich sind. Die Serie, die Designern zahlreiche Vorteile bietet, ist einzigartig in Bezug auf Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von Kontexten. Dank seiner neuen dekorativen Ringe ist Ariel die ideale Kombination aus technischer Leistung und emotionaler Reichweite. Der Sehkomfort wird durch die eingefahrenen Optiken gewährleistet, die dank des leicht austauschbaren Clips vor Ort leicht austauschbar sind. Eine einfache Geste und alles ist neu: Das System ermöglicht es Ihnen, jede Lichtszene schnell zu ändern. Es werden zahlreiche Zubehörteile bereitgestellt: optische Filter, austauschbare Linsen und dekorative Ringe. Letztere, die in 8 Ausführungen erhältlich sind, garantieren dem Profi große Ausdrucks- und Anpassungsfreiheit. Ariel ist mit sechs Farbtemperaturen (2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K und 4.000 K) erhältlich, alle CRI> 90, ideal für den Einsatz im Einzelhandel und in Wohngebäuden. Eine Kollektion, die den aktuellen Trends und Emotionen entspricht.
    Spezifikation
    • TECHNICAL DATA IP40 III 220 gr Ø50 mm Wall, ceiling recessed Connect in series at 500mA or 700mA 1000-2000 lm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARIEL-AF
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeAriel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit