Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie DDS - Türöffnerantriebe
Serie DDS - Türöffnerantriebe

    Serie DDS - Türöffnerantriebe

    Leistungsmerkmale

    - Zum Öffnen von einflügeligen Türen bis max. 90°
    - Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
    - Hohe Druckkraft durch spezielle Kettenstabilisierung
    - Steuerausgang für bauseitige elektronische Türentriegelung
    - Gewährleistet die notwendige Zuluft und offene Fluchtwege
    - Die Tür bleibt manuell bedienbar
    - Automatisches Motorschloss, Typ Ikon oder Ehem, kombinierbar
    - Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
    - Zusätzliches passives und aktives Klemmschutzsystem für die Hauptschließkanten
    - Konsolensatz enthalten

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Versorgung: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
      Druckkraft: 500 N
      Zugkraft: 500 N
      Lebensdauer: 20000 Doppelhübe
      Hub: 500 mm
      Laufgeschwindigkeit AUF: 11,8 mm/s
      Laufgeschwindigkeit ZU: 11,8 mm/s
      Schutzart: IP32
      Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
      Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
      Gehäuse: Aluminium
      Oberfläche: Pulverbeschichtet
      Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
      Anschluss: 2,5 m Silikonkabel

      * Gemäß VdS 2580

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdds_series
    • ProduktfamilieDrives
    • ProduktgruppeSpecial drives
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)522
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • UNSPSCNameDoor openers
    • UNSPSCCode30171512