Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
    Dierre

    B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges

    Google-Übersetzung,
    Die Bi-Light-Kollektion zeigt in moderner Form die klassischen Linien der traditionellen Türen mit doppeltem, flachem, quadratischem Stromabnehmer. Ein freundliches Schild, das sich perfekt mit den neuen trendigen Einrichtungsoberflächen kombinieren lässt und weiche Oberflächen und warme Reflexe bietet. Er unterscheidet sich von der Light-Kollektion lediglich durch seinen Stromabnehmer, der in diesem Fall über eine Doppelstufe verfügt, während er bei den Light-Modellen über eine einzelne Stufe verfügt. Die Tür ist wabenförmig mit einer Dicke von 44 mm. Die Tür ist mit 3 Anuba-Scharnieren und Scharnierabdeckkappen aus satiniertem Chrom ausgestattet. Die Tür verfügt über ein mittleres Schloss mit einem 8-mm-Vierkant mit satinierter Chromoberfläche. Der Rahmen besteht aus Tischlerplatten und die Architrave bestehen aus 6,5 cm dickem Sperrholz mit 2 cm dicken Teleskoplamellen. Es ist auch in feuerfester Ausführung für Hotels erhältlich. Akustische Isolierung wird immer wichtiger, da sie insbesondere bei Wohnungen, die in großen Wohnungen liegen, erheblich zur Behaglichkeit eines Zuhauses beiträgt. Die große Neuigkeit ist die Akustikzertifizierung für fast alle Dierre-Innentürmodelle. Die Modern-Linien sind alle in unterschiedlichen Schalldämmklassen erhältlich: von 29 dB bei sichtbaren Bändern über 30 dB bei verdeckt liegenden Bändern bis hin zu 32 dB bei Türen mit perforierter Spanplattenfüllung und bis zu 36 dB bei Verwendung einer speziellen Dämmung Filze aus recycelten Fasern.
    Spezifikation
    • Dimensions L 600-650-700-750-800-850-900 mm H 2000-2100 mm Wall thickness 80-100 mm Min/max height 1700 – 2500 mm Min/max width 580 – 1040 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB-LIGHT-Hinged-acoustic-door-with-concealed-hinges
    • ProduktfamilieInternal doors
    • ProduktgruppeB-Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit