Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fluted Round Aluminum Porch Columns
Archiviert

Fluted Round Aluminum Porch Columns

DSI round aluminum porch columns are complimented by matching capitals and bases. These structural columns are available in 6”, 8”, 10”, and 12” diameter. Our round fluted aluminum columns are ideal for commercial and residential uses. These round porch columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary) DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluminum-round-fluted-columns
  • ProduktfamiliePorch Columns
  • ProduktgruppeAluminum Columns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Säulen
  • IFCClassificationSäule
  • UNSPSCNameColumns
  • UNSPSCCode30161902
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit