Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smooth Square Aluminum Porch Columns

Smooth Square Aluminum Porch Columns

Google-Übersetzung,

Die vielseitigen, glatten, quadratischen Aluminium-Vorbausäulen mit passenden Kapitellen und Sockeln ergänzen jeden Haus- oder Grundstückseingang. Diese strukturellen quadratischen Säulen werden in den Breiten 6", 8" und 10" angeboten. Die quadratischen Vorbausäulen von DSI sind ideal für den gewerblichen und privaten Gebrauch. Unsere Kolumnen können bestehende Posts umschließen (Änderungen können erforderlich sein). DSI ist der einzige Lieferant von Aluminiumsäulen, der vom Powder Coating Institute die PCI 4000-Zertifizierung erhalten hat. Alle Säulen sind nachweislich AAMA 2604-konform. Ein optionales AAMA 2605-Upgrade ist auf Sonderbestellung erhältlich. DSI-Aluminiumsäulen haben eine lebenslange eingeschränkte Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluminum-square-smooth-columns
  • ProduktfamiliePorch Columns
  • ProduktgruppeAluminum Columns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Säulen
  • IFCClassificationSäule
  • UNSPSCNameColumns
  • UNSPSCCode30161902
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit