Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Classic - 200mm - 28mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Douglas Classic

    28x200mm, 5m

    D28200-0500


    Dinesen Douglas

    Mit unseren Douglasiendielen erhalten Sie eine unverwechselbare und einzigartige Optik in höchster Qualität. Durch die außergewöhnlichen Abmessungen wirkt ein Douglasie-Dielenboden äußerst elegant und harmonisch. Eine extravagante Lösung mit klaren Bezügen zum majestätischen Douglasienbaum.

    Jede einzelne Diele wird während des gesamten Dinesen-Produktionsprozesses wiederholt überprüft, um kompromisslose Qualität zu liefern. Auf ihrem langen Weg durch die Produktionsanlagen durchlaufen die Bretter mindestens zehn Händepaare.

    Klassisch

    Diese Variante enthält Dielen mit einer dezenten und ruhigen Struktur mit weniger Ästen und einem klassischen, harmonischen Ausdruck.

    Douglas – Volle Längen

    Eine elegante Lösung sind durchgehende Dielen. Die klaren Linien sorgen für einen ruhigen Ausdruck und können dazu genutzt werden, die Architektur eines Raumes hervorzuheben. Volle Längen sind eine gute Wahl, wenn Sie einen einfachen und klaren Ausdruck wünschen. Für die Herstellung von Dielen in voller Länge werden große Mengen Rohholz benötigt, daher kann die Lieferzeit lang sein.

    Spezifikation
    • Description

      Products described as Dinesen
      Douglas (Pseudotsuga menziesii) with a
      minimum thickness of 28 mm and
      a minimum density of 470 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 28 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Thermal resistance (R): 0,22

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDinesen-Douglas-Classic-Full-Lengths-5-meter-200mm-28mm-D28200-0500
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeDouglas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)470
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit