Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring
Dinesen

Oak Classic - 350mm - 30mm - Solid Flooring

Google-Übersetzung,

Dinesen Eiche

Eine Eiche in freier Natur zu sehen, ist immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, und ihre Vitalität ist überragend. Wir sind stolz darauf, Eichendielen herzustellen, die die Persönlichkeit des Baumes bewahren und respektieren. Wir beziehen unser Rohholz von großen, bis zu 200 Jahre alten Eichen von bester Qualität aus Wäldern in Dänemark und ganz Europa. Zusammen mit der sorgfältigen Verarbeitung macht dies Dinesen Eiche einzigartig.

Klassisch

Subtile Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Wenige Knoten.

Eiche − Zufällige Längen

Dielen in beliebigen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, wodurch ein sehr hoher Anteil des Rohholzes genutzt werden kann.

Eiche, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDinesen-Oak-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-350mm-30mm-O30350E_2-5
  • ProduktfamilieSolid Plank Floors
  • ProduktgruppeOak
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)5000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)650
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit