Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 300-1200mm - 22mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 300-1200mm - 22mm - Solid Flooring
Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 300-1200mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pattern Floors - Oak Herringbone Classic - 300-1200mm - 22mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    Dinesen Eiche
    Eine Eiche in freier Natur zu sehen, ist immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, und ihre Vitalität ist überragend. Wir sind stolz darauf, Eichendielen herzustellen, die die Persönlichkeit des Baumes bewahren und respektieren. Wir beziehen unser Rohholz von großen, bis zu 200 Jahre alten Eichen von bester Qualität aus Wäldern in Dänemark und ganz Europa. Zusammen mit der sorgfältigen Verarbeitung macht dies Dinesen Eiche einzigartig.

    Eichenmuster - Fischgrätmuster

    Muster ist eine besondere Option, bei der große Dielen in einem bekannten historischen Muster verlegt werden. Eine moderne Lösung mit Respekt vor der Geschichte, die durch die Proportionen ein zeitgemäßes und exklusives Erscheinungsbild erhält. Massivdielen im Fischgrätmuster sind eine zeitlose Lösung. Die Wahl großer Abmessungen in den einzelnen Eichendielen hebt das klassische Muster mit einem beeindruckenden Ausdruck und einer eleganten Optik auf eine neue Ebene.

    Eiche klassisch

    Subtile Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Knoten.

    Eiche, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDinesen-Pattern-Floors-Oak-Herringbone-Classic-300-1200mm-22mm-OCPH22300-0120
    • ProduktfamiliePattern Floors
    • ProduktgruppeOak Pattern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)22
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit