Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
    Dinesen

    HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    HeartOak

    30x500mm, 2-5m

    OH30500E_2-5

    Dinesen-Eiche

    Eine Eiche in der Natur zu sehen ist immer ein beeindruckendes Erlebnis und ihre Vitalität ist herausragend. Wir sind stolz darauf, Eichenbretter herzustellen, die die Persönlichkeit des Baumes bewahren und respektieren. Wir beziehen unser Rohholz von großen, bis zu 200 Jahre alten Eichen bester Qualität aus Wäldern in Dänemark und ganz Europa. Zusammen mit der sorgfältigen Verarbeitung macht dies Dinesen Oak einzigartig.

    Dinesen HeartOak

    HeartOak ist ein Dinesen-Signaturprodukt, das eine Mischung aus Dielen mit dynamischer Struktur und Dielen enthält, bei denen natürlich vorkommende Risse erhalten und mit Schmetterlingsverbindungen in Eiche gesichert wurden. Der Ausdruck ist warm und authentisch mit mehr Knoten.

    Eiche – Zufällige Längen

    Dielen in zufälligen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, wodurch ein sehr hoher Anteil des Rohholzes genutzt werden kann.


    Eiche, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Preisliste:

    www.dinesen.com/de/produkte/preislisten/

    Produktblatt:

    www.dinesen.com/de/produkte/plankenböden/eiche/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Sortierbeschreibung

    www.dinesen.com/de/produkte/plankenböden/eiche/

    Spezifikation
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 30 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHeartOak-Random-Lengths-2-5Meter-Width-500mm-30mm-OH30500E_2-5
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppeOak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)650
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit