Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google-Übersetzung,

    DXC19300E2-5

    Douglas Classic Layers, 19x300mm, 2-5 m

    Dinesen Layers ist eine Kollektion von Holzwerkstoffböden mit der gleichen hohen Qualität, die auch die Dielenböden von Dinesen auszeichnet

    Schichtdielen bestehen aus einem dreischichtigen Aufbau komplett aus Massivholz. Ein Dinesen Layers-Boden bietet Ihnen somit alle natürlichen Eigenschaften eines Holzbodens in einer technischen Lösung.

    Schichten Douglasie besteht vollständig aus Douglasie, wobei die oberste Schicht aus feinster massiver Douglasie besteht und eine zweite und dritte Schicht aus massivem Douglasienholz oder keilgezinkten Douglasienresten aus unserer Massivdielenproduktion besteht.

    Douglas Classic

    Subtile Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Knoten.

    Douglas − Zufällige Längen

    Dielen in zufälligen Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der für viele Projekte perfekt ist. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was eine sehr hohe Ausnutzung des Rohholzes ermöglicht.

    Douglasie, Sapin de Douglas, Pino Douglas, Douglasie, Douglasgran, Douglasgran

    Preisliste:

    www.dinesen.com/de/produkte/preislisten/

    Spezifikation
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 300 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLayers-Douglas-Cassic-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-19mm-DXC19300E_2-5_
    • ProduktfamilieEngineered Floor
    • ProduktgruppeDouglas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)470
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit