Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring

    Google-Übersetzung,

    DXC19200E2-5

    Douglasie Classic Layers, 19x200mm, 2-5 m

    Dinesen Layers ist eine Kollektion von Fertigparkettböden in der gleichen hohen Qualität, die Dinesen-Dielenböden auszeichnet

    Layers-Dielen bestehen aus einer dreischichtigen Konstruktion aus Massivholz. Ein Dinesen Layers-Boden bietet Ihnen somit alle natürlichen Eigenschaften eines Holzbodens in einer technischen Lösung.

    Die Lagen Douglasie besteht vollständig aus Douglasie, wobei die Decklage aus feinster massiver Douglasie und die zweite und dritte Lage aus massiver Douglasie bzw. keilgezinkten Douglasie-Verschnitten aus unserer Massivdielenproduktion besteht.

    Douglas Classic

    Dezente Struktur mit klassischem Ausdruck. Harmonisch und ruhig. Weniger Äste.

    Douglasie − Falllängen

    Dielen in fallenden Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der sich perfekt für viele Projekte eignet. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was eine sehr hohe Ausnutzung des Rohholzes ermöglicht.

    Douglasie, Sapin de Douglas, Pino Douglas, Douglasie, Douglasgran, Douglasgran


    Spezifikation
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 200 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLayers-Douglas-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-200mm-19mm-DXC19200E_2-5_
    • ProduktfamilieEngineered Floor
    • ProduktgruppeDouglas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)470
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit