Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring
Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring

    Google-Übersetzung,

    FN35300E_2-5

    Kiefer Natur, 36x300mm, 2-5 m

    Dinesen Kiefernholzböden spiegeln die Natur wider und verleihen Ihrem Interieur eine ruhige Note. Wir liefern Kiefernholzdielen höchster Qualität aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

    Kiefer Natur

    Dynamische Struktur mit natürlichem Ausdruck. Authentisch und warm. Mehr Knoten

    Kiefer − Fallende Längen

    Dielen in fallenden Längen werden in verfügbaren Längen geliefert. Dies sorgt für einen fließenden Übergang von einem Raum zum nächsten und einen stimmigen Ausdruck, der sich perfekt für viele Projekte eignet. Jede Diele wird so lang wie möglich gefertigt, was eine sehr hohe Ausnutzung des Rohholzes ermöglicht.

    Kiefer, Pin, Pino, Kiefer, Hoch, Furu, Fyr

    Preisliste:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Spezifikation
    • Description:

      Dinesen Pine planks create a highly elegant and harmonious expression due to the extraordinary dimensions. An extravagant solution with clear references to the majestic pine tree

      Thickness: 35 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 2,36

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance (R): 0,27

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 490

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPine-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-35mm-FN300E_2-5_1mm__
    • ProduktfamilieSolid Plank Floors
    • ProduktgruppePine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)490
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit