Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Passage Door - Single Panel

Sliding Passage Door - Single Panel

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die DIVIDERS SIDING PASSAGE DOOR ist ein System, das an einer Wandoberfläche montiert werden kann, ohne dass Bodenschienen erforderlich sind. Die Vielseitigkeit des Schiebetürsystems kombiniert die Funktionalität und Sicherheit eines schienenlosen Türsystems. Das SCHIEBE-DURCHGANGS-TÜR-System ist ideal, um kleine Räume zu unterteilen und neue und einzigartige Räume wie ein Arbeitszimmer, einen Rückzugsort, eine private Ecke und meistens ein Hauptschlafzimmer mit Bad zu schaffen – beliebte Räume in den heutigen zeitgenössischen Häusern.

Spezifikation
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
Technische Spezifikation
  • Referenznummersliding-passage-single
  • ProduktfamilieAluminum Framed Door Systems
  • ProduktgruppeSliding Passage Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
  • Klassifizierung08 32 13
  • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA