Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bottom Rolled Room Divider

Bottom Rolled Room Divider

Google-Übersetzung,

Der DIVIDERS BOTTOM ROLLED ROOM DEVIDER ist ein System, das unter einem Kopfstück, an einer Decke oder mit dem DIVIDERS Aluminium-Trägersystem montiert werden kann. Dieses vielseitige System bietet die Möglichkeit, Räume zu teilen oder neue Räume zu schaffen, ohne vorhandene Wände zu verwenden. Dieses Trennwandsystem ist die perfekte Lösung für die ästhetische Maximierung offener Räume.

Spezifikation

    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single, double, triple, and quad panel systems
    • Available in standard or ADA compliant track systems
    • 2" x 4", 2" x 6", 4" x 4", 4" x 6", 6" x 6" horizontal and vertical aluminum beams available
    • Concealed bottom rollers adjust to accommodate out of square openings
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 200 lbs maximum panel weight
    • Panel Configurations | 1 Panel - max F/O 50 sq. ft. | 2 Panel - max F/O 100 sq. ft. | 3 Panel - max F/O 150 sq. ft. | 4 Panel - maximum F/O 200 sq. ft.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbottom-rolled-room-divider-interior-door
  • ProduktfamilieAluminum Framed Door Systems
  • ProduktgruppeBottom Rolled Room Divider
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
  • Klassifizierung08 32 13
  • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNummer23-15 11 17 19
  • OmniClassTitelVertically Sliding Room Dividers
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit