Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

DELTA®-REFLEX - Luft- und Dampfsperre. ca. 0.25 mm

Unique ref.: mat_delta-reflex-air-and-vapour-barrier-0-25mm
Marke: DÖRKEN
Produkt Familie: Piched roof
Produkt Gruppe: Air and vapour barriers
Breite (mm): 1500
Höhe (mm): 50000
Tiefe (mm): 1
Publishing Datum: 2018-02-07
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (7)
Energiesparende Luft- und Dampfsperre aus 4-Schichten-Material für alle Dächer.
DELTA®-REFLEX hat eine diffusionsäquivalente Lufschichtdicke von ca. 150 m. Diese hohe Sicherheitsreserve schaltet Diffusionsvorgänge zum Schaden von Wärmedämmung und Dachkonstruktion langfristig aus. Die Vorteile sind: Bis zu 10% höherer Wärmeschutz. Bis zu 99% weniger elektromagnetische Strahlenbelastung für den Menschen. 50% Wärme-Reflexion. 100% Luft- und Dampfstopp. 450/400 N/5 cm Reißfestigkeit. Brandklasse E, schwer entflammbar B 1.

Material: Wasserdicht und korrosionsfrei eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter Polyesterfolie und gitterarmierter Polyethylenfolie.
Brandverhalten: Klasse E, EN 13501-1 und B1 nach DIN 4102, (Prüfzeichen Z-PA-III/2.1268)
Reißkraft: ca. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2
Sd-Wert: ca.150 m
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
Gewicht: ca. 180 g/m²
Rollengewicht: ca. 13.5 kg
Rollenabmessung: 50 m (25 m) x 1,50 m (3,00 m)


Material 1: Polyethylene
Material 2: Polyester
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 13.5

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
IFC Klassifikation: Roof
Uniclass 1.4 Code: L68124
Uniclass 1.4 Beschreibung: Vapour barriers/foils
Uniclass 2.0 Code: PR-65-50-96
Uniclass 2.0 Beschreibung: Vapour Barriers
NBS Reference Code: 65-50-96
NBS Reference Beschreibung: Vapour Barriers
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
OmniClass-Nummer: 23-13 25 27
OmniClass-Bezeichnung: Vapor Barriers
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

Name Wert
Thickness 0.25 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Name Wert
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1) ; B1 (DIN 4102-1)
Permeability 600000
Specific Heat 1000
λ-value 0.17

SystemFamilyProperties

Name Wert
Density 1100
M Fire Rating E (EN 13501-1) ; B1 (DIN 4102-1)
Thickness 0.25 mm
λ-value 0.17

BIMobject®