Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC9288BM Dolphin Behind Mirror Paper Towel Dispenser
BC9288BM Dolphin Behind Mirror Paper Towel Dispenser

    BC9288BM Dolphin Behind Mirror Paper Towel Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Papierhandtuchspender aus Edelstahl hinter dem Spiegel.
    Spezifikation
    • Holds C-fold or multifold towels High quality stainless steel concealed paper towel dispenser Ideal for high class washroom designs Easy to refill from below mirror Hinged door at base. Designed to be located behind fixed mirror or panel Recommended mounting height – minimum 175mm above counter. Mirror not included Capacity for 400 ‘Z’ fold paper towels New Improvement – Now With A Key Lock Also available with base plate system to allow interchange with BC2003-BM hand dryer This behind mirror paper towel dispenser is a very popular choice for any stylish washroom. It offers convenience as well as function and ease of use in terms of the customer and the person refilling and cleaning.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC9288BM
    • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
    • ProduktgruppeBehind Mirror
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)358
    • Breite (mm)298
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit