Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Google-Übersetzung,
    Papierhandtuchspender - Abfalleimer-Kombination für Unterputzmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgekantete Frontblende, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stk. Papier je nach Faltung, Abfalleimer mit ca. 23 Liter Fassungsvermögen, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090060
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCombinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1145
    • Breite (mm)408
    • Tiefe (mm)169
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)10.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMulti-function dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 19 13
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispenser With Disposal Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit