Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Aufputz-Flüssigseifenspender vertikal.
    Spezifikation
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC923
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeManual
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)206
    • Breite (mm)121
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit