Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEAL Next 65 Visible open-in
SOLEAL Next 65 Visible open-in
    Domal

    SOLEAL Next 65 Visible open-in

    Google-Übersetzung,

    Die sichtbare Struktur ist zwischen dem festen Rahmen und dem Öffnungsflügel ausbalanciert und verleiht dem Fenster eine zusätzliche ästhetische Note.

    • Mehrere Anwendungen
    • Ästhetisches Angebot mit großer Auswahl an Innen- und Außenprofilen
    • Große Auswahl an Farben und Zubehör
    • Verdeckte Beschläge, Griff und Ablauf
    • Effektive thermische, akustische und wetterfeste Leistung
    • Große Größen
    • Zuverlässige Sicherheitsfunktionen
    • Reduzierte Schwelle für Menschen mit Behinderungen
    Spezifikation
    • Diversity of applications :

      • Openings: side hung, tilt, tilt & turn
      • Façade and other ranges integration
      • Composite assemblies
      • Horizontal and vertical pivot
      • Patio window
      • Juliet balcony
      • Motorised available for tilt
      • Magnetic window contact
      • Building management system: concealed locking sensor
      • Security glazing beads
      • Antibacterial coating on handles
      • Reduced threshold for disabled: 15-20 mm

      High performnces :

      • Thermal: Uw up to 0,93 W/m²K
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 1500
      • Wind pressure resistance: Class 5
      • Acoustic performance: Rw up to 47 dB
      • Burglary resistance up to RC2, RC3 and PAS24

      Larges sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 59 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoleal-next-65-visible-open-in
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien