DoorKing 1506–086 Zutrittskontrolltastatur zur Oberflächenmontage Edelstahl-Frontplatte
Die Tastaturen der DKS-Familie bieten Zugangskontrolle für praktisch jede Anwendung, bei der eine digitale Codeeingabe gewünscht wird. Diese Tastaturen sind für eigenständige Anwendungen oder für den Anschluss an eine Zugangssteuerung über 26-Bit-Wiegand- oder RS-485-Kommunikation erhältlich. Überprüfen Sie unbedingt die Registerkarte „Spezifikationen“, um festzustellen, welche Tastatur für Ihre Anwendung geeignet ist. Diese vandalensicheren Tastaturen verwenden Frontplatten aus Edelstahl, Unterplatten aus verzinktem Stahl und sind in einem robusten Stahlgehäuse untergebracht. Einige sind in Konfigurationen für die Oberflächenmontage oder die bündige Montage erhältlich. Weitere Informationen und Details finden Sie auf der Registerkarte „Spezifikationen“.
Merkmale:
Ideal zur Steuerung von Türen oder Toren.
Hinzufügen oder Löschen einzelner Codes von der Tastatur (Serie 1506).
Mit der DKS-App (Serie 1515) individuelle Codes von einem Android-Smartphone hinzufügen oder löschen.
"Hold"-Codes, um eine Tür oder ein Tor zu öffnen.
EEPROM-Speicher.
LED-Beleuchtung.
Beleuchtete Tastatur.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |