Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-H Fixed Network Security Dome IP Camera

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die FD9167-H ist die neue professionelle IR-Dome-Netzwerk-IP-Kamera für den Innenbereich von VIVOTEK, ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 fps. Mit der aktuellsten VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9167-H in der Lage, Bilder in höchster Qualität sowohl bei schlechten Lichtverhältnissen als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast aufzunehmen.

Das IP-Kameramodell FD9167-H bietet durch die Ausstattung mit IR-Strahlern mit einer effektiven Reichweite von bis zu 30 Metern auch bei Nacht hervorragende Bilder. Darüber hinaus nutzt der FD9167-H die Smart Stream III-Technologie und den H.265-Komprimierungscodec von VIVOTEK, wodurch die Bandbreite um mehr als 90 %* reduziert wird und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität im Vergleich zu herkömmlichem H.264 ohne Smart Streaming erhalten bleibt. Darüber hinaus ermöglicht die VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern das Hinzufügen individueller Programme für verschiedene Anwendungen und Benutzerszenarien. Der FD9167-H verfügt außerdem über einen PIR-Sensor sowie ein eingebautes Mikrofon, was eine weitere Erkennung unerwarteter Ereignisse ermöglicht.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd9167h
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit