DoorKing 6100 Doppelflügeltoröffner
Die Antriebe des Modells 6100 sind für den Betrieb von Drehtoren für Fahrzeuge in Wohn- und Gewerbeanwendungen konzipiert. Diese Antriebe sind so konzipiert, dass sie ohne kostspielige und zeitaufwändige Modifikationen vor Ort entweder auf einem Sockel oder auf einem Pfosten montiert werden können. Sie müssen bei der Bestellung angeben, welche Befestigungsmethode verwendet wird. Das einzigartige Design dieser Antriebe ermöglicht die Befestigung des Torarms an der unteren Schiene des Tors. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, irgendwelche Halterungen an die Vorderseite des Tors zu schweißen, und es entsteht eine ästhetisch ansprechende Installation.
Merkmale:
Selbsteinstellende, wartungsfreie magnetische Begrenzungen.
Überlappungsfunktion für den Betrieb mit zwei Flügeltoren.
Entworfen mit einem eingebauten primären und sekundären Einklemmschutzsystem.
Anschlüsse für steckbare Schleifendetektoren.
Ausfallsichere Freigabe.
Manipulationserkennungsschaltung.
Gate-Tracker-Berichtsausgabe.
Programmierschalter.
Eingebauter Reset-Schalter.
Eingebauter Ein-/Ausschalter.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |