Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller
DoorKing

DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller

Google-Übersetzung,

DoorKing 1838-081 Zutrittskontrolle für mehrere Türen

Der Zutrittscontroller DKS 1838 für mehrere Türen ist ideal für kleine Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, Industriestandorte, Apartmentkomplexe oder für jede Anwendung, die Zugangskontroll- und Berichtsfunktionen erfordert. Der 1838 ist ein Controller für 2 Türen, der einfach erweitert werden kann, um bis zu 48 Türen mit kabelgebundenen Tracker-Erweiterungsplatinen (oder 24 drahtlos) zu steuern. Jedes Gerät der Serie 1830 ermöglicht eine Verbindung über Mobilfunk, Internet oder eine POTS-Verbindung (Plain Old Telephone Service). DKS bietet einfache Möglichkeiten zur schnellen Verbindung mit dem DKS IM-Server und den DKS-Mobilfunkdiensten. Dieses flexible System ermöglicht die Zugangskontrolle mittels codierter Karten, fünfstelliger PINs, drahtloser RF-Steuerung oder mit fast jedem 26-Bit-Wiegand-Gerät.

DKS-Fernsprechstellen können auch zum 1838 hinzugefügt werden, um die Kommunikation von einem Eingangspunkt zu einem bestimmten Telefon bereitzustellen.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specifications:

    Stores up to 3000 user names.
    Stores up to 255 area codes.
    Transaction buffer stores last 8000 events.
    Stores up to 8000 access card codes - dependent on system memory.
    31 security (permission) levels, 29 programmable with 4 time zones each.
    8 hold open time zones.
    Three anti-pass back configurations: passive, active and trap.
    Elevator control (note 1) for up to 8 elevators, each serving 64 floors.
    Expandable (note 2) to control up to 48 wired entry points (24 wirelessly).
    4-digit entry codes, one for each telephone number.
    3 form "C" dry contact relays.
    EEPROM memory.
    Two 16 VAC, 20 VA power transformers supplied.
    FCC (US): DUF6VT-12874-OT-T
    DOC (CAN): 1736 4528 A
    Compliant with UL 294.   ETL listed.
    Dimensions: 10.25"H x 12.25"W x 4.25"D.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDoorKing-1838-081-Multi-Door-Access-Controller
  • ProduktfamilieAccess Control
  • ProduktgruppeDoor Access Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.25
  • Breite (Inches)12.25
  • Tiefe (Inches)4.25
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Klassifizierung08 74 00
  • Format2014TitelAccess Control Hardware
  • OmniClassNummer23-29 13 00
  • OmniClassTitelSecurity Access Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit