Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4
OpenEye

4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4

Google-Übersetzung,

Mit dem OE-C2214B4, seinem Festbrennweitenobjektiv, True WDR und Adaptive IR bietet es zuverlässige Leistung im Freien und ermöglicht so eine großflächige Abdeckung.

Hauptmerkmale von OE-C2214B4

Echter Wide Dynamic Range – Schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse für gleichbleibend hochwertige Bilder.

Eingebautes Mikrofon – Mit dem eingebauten Mikrofon nehmen Sie klaren Ton auf und behalten so stets den Überblick über Ihre Situation.

Adaptives IR – Optimale Ausleuchtung und klare Bilder bei schwachem Licht.

Echter Tag/Nacht-Effekt – Ausgestattet mit einem IR-Sperrfilter für echte Tag-Nacht-Übergänge.

Kompaktes , platzsparendes Design, ideal für diskrete oder beengte Installationen.

Korridormodus – Maximierung der vertikalen Abdeckung durch einen Modus zur Überwachung langer, schmaler Bereiche.

Spezifikation
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2560x1440
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2560x1440
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    101.5°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    '-22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    6.5 x 2.5 x 2.5 (166 x 62 x 62mm)
    Weight: 
    0.86lbs (0.39kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4mp-outdoor-fixed-ip-bullet-camera-oe-c2214b4
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeBullet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit