Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator
DoorKing

DoorKing 9100 Commercial Slide Gate Operator

Google-Übersetzung,

DoorKing 9100 Kommerzieller Schiebetorantrieb

Der Antrieb Modell 9100 ist für den Betrieb von Fahrzeugschiebetoren in Wohn- und Gewerbeanwendungen konzipiert. Der 9100 ist so konzipiert, dass er ohne kostspielige und zeitaufwändige Modifikationen vor Ort einfach vorne, in der Mitte oder hinten am Tor montiert werden kann. Darüber hinaus kann der Antrieb auf Sockel oder Pfosten montiert werden, um alle Installationsanforderungen zu erfüllen.

Merkmale:
Selbsteinstellende, wartungsfreie magnetische Begrenzungen.
Teilöffnungsfunktion.
Anti-Tailgating-Funktion.
Gate-Tracker-Berichtsausgabe.
Anschlüsse für steckbare Schleifendetektoren.
Zwei Convenience-Outlets.
Sicherheitsauslösung (Sicherheitsfunktion optional).
Programmierschalter.
Eingebauter Reset-Schalter.
Eingebauter Ein-/Ausschalter.

Wie auf Amazon.com vorgestellt


Spezifikation
  • Specifications: 
    Maximum gate length 30-feet.
    Maximum gate weight 1000 pounds*.  (*Assumes gate is on level ground, in good condition with properly adjusted hardware.   Other external factors may affect the performance of the gate operator.)
    1/2 HP continuous-duty motor.
    115 VAC, 5.4 Amps.
    Operator is shipped with chain brackets and 20-feet of #40 chain.
    Class I, II,   III and IV applications.
    Compliant with UL 325 and 991.  ETL Listed.  (Note: To be compliant with UL 325 and industry safety guidelines, additional Type B1 and/or Type B2 entrapment protection devices are required to be installed with this gate operator.   Your professional DKS system installer can provide you with more details on these devices and on current industry safety standards.)
    Dimensions: 12"W x 24"H x 11.5"D

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDoorKing-9100-Commercial-Slide-Gate-Operator
  • ProduktfamilieAccess Control
  • ProduktgruppeVehicular Gate Operators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)11.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Klassifizierung01 55 00
  • Format2014TitelVehicular Access and Parking
  • OmniClassNummer23-29 13 00
  • OmniClassTitelSecurity Access Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit