Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC J275 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
FAAC J275 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
FAAC J275 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
FAAC J275 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
    FAAC

    FAAC J275 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER

    HALBAUTOMATISCH VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER J275 SA Der halbautomatisch versenkbare Verkehrspoller J275 SA ist besonders für Altstädte und schwer zu verkabelnde Umgebungen geeignet. Dank des Gasantriebes ist kein elektrischer Anschluss zum Ein- und Ausfahren notwendig. 1. Ausfahren durch Gasdruck, Einfahren und Verriegeln manuell 2. Keine Stromversorgung erforderlich 3. Preiswerte Lösung für wenig genutzte Parkflächen oder Zufahrten 4. In den Ausführungen Stahl lackiert und Edelstahl satiniert lieferbar 5. Im Pollerkopf integrierter LED Leuchtkranz für bauseitige Spannungsversorgung (24 Vdc)
    Spezifikation
    • Semi-Automatic (SA) bollard FAAC J275 SA with non-automatic operations. APPLICATIONS: To delimitate pedestrian areas, parking lots and passages with low vehicular traffic. The usage of this bollard is suggested where the number of accesses is low, or in combination with automatic and fixed bollards. This product matches all needs of traffic regulation when connection to main supply is not available. The rising is automatically operated by releasing a gas spring with the supplied key. The descent has to be operated by pressing –with a foot- on the bollard head. FAAC J275 SA bollards have been designed to minimize the excavation, installation and maintenance operations costs. PRODUCT FEATURES: The bollard comprises a cylinder with height 600mm, diameter 275mm, made of SJ235JR EN 10219 (7mm thick), with surface anti-corrosive treatment in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L (6mm thick) with satin finishing. The support structure is in reinforced steel and the bollard and the support structure drop into a pit unit that sits in the foundation. All internal fixing frames, are made of stainless steel made, in order to prevent corrosions. The upraised Cylinder is visible on all environment conditions, having a 55mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –power unit not supplied-. Semi-automatic bollard is operated thanks to a gas spring. INSTALLATION COMPLEMENTS: The bollard is installed in a dedicated modular pit complete with counter-frame. OPTIONS: The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallized - Stainless steel satin finishing ACCESSORIES: A pit heater can be added to expand the range of working temperature.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-J275-SA
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeTraffic bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)125
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBollards and impact protectors
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit