Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOPLUS 1.2
ISOPLUS 1.2
ISOPLUS 1.2
ISOPLUS 1.2
ISOPLUS 1.2
ISOPLUS 1.2
ISOPLUS 1.2
    Doortal

    ISOPLUS 1.2

    Google-Übersetzung,
    Isolierte DOORTAL-Türen sind universell und die ideale Lösung für alle Gebäude: öffentliche Plätze, Industriegebäude, Büros, Wohnungen usw. Ihre Wärmeleistung und hohe Witterungsbeständigkeit sorgen für Komfort in allen Jahreszeiten. Das Label „10 Jahre Garantie“ ist ein Beweis für das Engagement von DOORTAL für Qualität. Die Stärke unserer Türen ergibt sich aus dem Kastenprofilrahmen aus Stahl, 1,5 oder 2 mm Stahl am Flügel und kugelgelagerten Stahl- oder Edelstahlscharnieren. Im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung und Umweltbewusstsein erzielen die Isoliertüren INSUPLUS Doortal hohe Bewertungen: Ud-Wert von 2,1 W/m².K für das Türset INSUPLUS 2.1, 1,5 W/m².K für das Türset INSUPLUS 1.5 und 1,2 W /m².K für das Türelement INSUPLUS 1.2. Je niedriger der Wert, desto höher die Leistung (dh desto geringer der Energieverlust). Diese Bewertungen wurden durch sorgfältig ausgewählte Isoliermaterialien erreicht, um thermische Trennungen zu schaffen. INSUPLUS-Türsets können mit einer ganzen Reihe von Türbeschlägen ausgestattet werden: Ein- oder Dreipunktschlösser, Panikstangen, Türschließer oder 90°-Türöffnungsbegrenzer, elektrische Fallen oder Schlösser, runde oder rechteckige Sichtfenster oder Oberlichter usw. Um Zeit zu sparen vor Ort verwendet DOORTAL das „Chronofix“-Konzept, das darin besteht, alle Möbel in unserem Werk zu montieren. Der Installateur erhält sein Türset in Sonder- oder Standardgröße zu 100 % montagefertig. Die Türelemente INSUPLUS sind aus verzinktem Stahl, beschichtet in jeder RAL- oder BS-Farbe. Sie sind auch in Edelstahl erhältlich.
    Spezifikation
    • Single Door: Acoustic: 41 (‐1 ; ‐4) dB Thermic: 1.3 W/m².K Fire Resistance: - Double Door: Acoustic: 40 (‐1;‐3) dB Thermic: 1.2 W/m².K Fire Resistance: -
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerISOPLUS_1-2
    • ProduktfamiliePortes
    • ProduktgruppeIsolantes + acoustiques
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit