Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TS 92 XEA EN 1-4
Archiviert

TS 92 XEA EN 1-4

TS 92 XEA B/G EN 1-4 - Gleitschienentürschließer im neuen XEA-Design

Der TS 92 XEA bietet umfangreichen Funktionsumfang für 1-flg. Türen. Das stark abfallende Öffnungsmoment ermöglicht eine leichte Türbegehung.
  • Abmessungen Länge 305 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm
  • Max. Türflügelbreite Allgemeine Türen 1100 mm
  • Max. Türflügelbreite Feuer-und Rauchschutztüren 1100 mm
  • Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
  • Der TS 92 XEA EN 1-4 eignet sich für barrierefreie Türen nach DIN 18040 für Türbreiten bis 1.100 mm bei Einhaltung des maximalen Öffnungsmomentes von 47 Nm
  • Das TS 92 XEA wird nach modernsten Standards gefertigt und verfügt über eine Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) nach DIN ISO 1402"
Spezifikation
  • TS 92 XEA, Obentürschließer für Türblattmontage Bandseite und Sturzmontage Bandgegenseite (Typ B) bzw. Türblattmontage Bandgegenseite und Sturzmontage Bandseite (Typ G) für DIN rechts und DIN links, mit zweitem Schließbereich (15°-0°), im XEA Design
Technische Spezifikation
  • Referenznummerts_92_xea_en_1-4
  • ProduktfamilieDoor Closer
  • ProduktgruppeCam Action Door Closer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)66.5
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)55.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inSingapur
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_92
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUncontrolled door closers
  • OmniClassNummer23-17 19 11 19 11
  • OmniClassTitelDoor Closers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit