Manchmal möchte man die vorhandene Tür behalten und nur den Griff austauschen, ohne neue Befestigungslöcher bohren zu müssen. Unser verstellbarer Türgriff Modi verleiht Ihrer Haustür einen frischen Look. Dank der stufenlos verstellbaren Befestigungsringe lässt er sich an vorhandenen Befestigungspunkten ausrichten oder individuell anpassen.
Dieses benutzerfreundliche Produkt eignet sich sowohl für Nachrüstungen als auch für Neuinstallationen. Es bietet alle Vorteile von Edelstahl 316, einschließlich Korrosionsbeständigkeit und Rostbeständigkeit, und ist daher ideal für den Außenbereich geeignet.
Bitte beachten Sie:
– Dies ist ein Mehrzweckprodukt für Innen- und Außentüren.
Merkmale:
– Hochbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316 mit korrosionsbeständigen Eigenschaften
– Vollständig verstellbare Befestigungsmanschetten
– Ein- oder doppelseitige Installation
– Anti-Fingerprint-Beschichtung
Abmessungen:
– Höhe: 900 mm
– Breite: 20 mm