Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatische Schiebetür ST FLEX
Automatische Schiebetür ST FLEX
Automatische Schiebetür ST FLEX
Automatische Schiebetür ST FLEX
Automatische Schiebetür ST FLEX
Automatische Schiebetür ST FLEX
    dormakaba

    Automatische Schiebetür ST FLEX

    • Automatische Schiebetür mit schmalen Profilen
    • Das Profilsystem FLEX schafft transparente Optik durch geringe Ansichtsbreiten. Komfort und Barrierefreiheit bewirken eine einladende Atmosphäre. Zusammen mit Türen aus der FLEX-Familie (FLEX Green und FLEX SECURE) ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.
    • Ideal für Außentüren mit Isolierverglasung, Windfanglösungen, Innentüren als Raumabschlüsse, Öffentliche Gebäude, Verkaufsräume
    • Max. Anlagenbreite 6250 mm
    • Max. Lichte Weite 3000 mm
    • Max. Lichte Höhe 3000 mm
    • Antrieb DORMA ES 200, ES 200-D
    • Geeignet für ISO-Glas 22 mm und Einscheibenglas 8 mm/10 mm
    • Lebensdauer Min. 1000000 Zyklen
    • Fluchtweg ES 200-2D
    • Zertifizierung Fertigung nach DIN ISO 9001, Umwelt Produktdeklaration nach ISO 14025, DIN 18650 und EN 16005, AutSchR
    • Optional Bodenschlösser, Sprossen, Unterflurführung, Schutzflügel, Verschiedene elektromechanische Verriegelungen
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerES200_ST-Flex_1-Leaf
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien