Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
    dormakaba

    UNIQUIN Demountable Glass Wall System

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das demontierbare Glaswandsystem UNIQUIN von dormakaba ist ein einzelnes System für mehrere Zwecke. Glaswände kombiniert mit attraktivem Design von UNIQUIN schaffen offene und einladende Räume. Akustisch getrennt vom Trubel mit hoher STC-Einstufung. Das Rahmensystem UNIQUIN eignet sich sowohl für Räume, in denen volle Transparenz erwünscht ist, als auch für individuelle Türlösungen. Auch Variationen sind möglich: Holz beispielsweise kann dort, wo es erforderlich ist, für optisches Interesse und Diskretion sorgen. Die Stärken von UNIQUIN entfalten sich überall dort, wo begrenzter Raum mit maximaler Effizienz genutzt werden muss. Das System ermöglicht es Ihnen, den verfügbaren Raum zu strukturieren, während alle Bereiche miteinander verbunden bleiben – so bleibt das Gefühl von Geräumigkeit erhalten.

    Der Dateiname des Objekts gibt den Konfigurationstyp der Wandbefestigung an: A B CD F (siehe Diagramm) und Revit-Wandtypen: Massivwand [ kein Tag ] oder Vorhangfassade, CW .

    Spezifikation
    • The dormakaba UNIQUIN Demountable Glass Wall System Glass and aluminum demountable partition system complying with ASTM B221 (ASTM B221M) and meeting or exceeding the performance of 6063-T5 aluminum alloy.

      Fixed Glass: Clamp style mounting. Three-piece track with snap on trim. Mounting Profiles: Single Glazed Demountable Partition. Single acting and sliding door options.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruniquin-demountable-glass-wall-system
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeGlass Walls
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)118
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit