Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Horizontale Schiebewand mit robusten Rahmen für maximalen Schutz. Die Glasschiebewand HSW-R eignet sich besonders für Anwendungen, die höheren Windlasten ausgesetzt sein können – wie Schaufenster oder Ladeneingänge im Außenbereich. Die Rahmen bestehen aus einer Aluminiumlegierung und umschließen das Glas von allen Seiten. Seitliche Gummilippen und Bürstendichtungen oben und unten bieten zusätzlichen Schutz bei schlechtem Wetter.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHSW-R_Stacking-Single-Side
    • ProduktfamilieDividing
    • ProduktgruppeMovable Glass Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit