Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-Capacity KTC 2 Revolving Door
High-Capacity KTC 2 Revolving Door
High-Capacity KTC 2 Revolving Door
    dormakaba

    High-Capacity KTC 2 Revolving Door

    Die KTC 2 ist eine Karusselltür mit integrierter Schiebetür ST Flex FLEX und ist lieferbar in 4 verschiedenen Innendurchmessern. Die Karusselltür KTC 2 bietet mit Ihrer Ausführungsvielfalt und hohen Variabilität eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. So ist z.Bb. Barrierefreiheit ein erleichterter Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen in Einkaufsczentren eine Grundvoraussetzung im Eingangsbereich. Durch die Kombination von zwei Türarten sowohl bei normalem als auch bei starkem Publikumsverkehr bietet die KTC 2 eine jeweils sinnvolle Durchgangskapazität – für hohen Begehkomfort.

    • Hohe Vielseitigkeit
    • Hoher Begehkomfort
    • Große Auswahl an modularen Komponenten und Betriebsarten
    • Einstellbare Geschwindigkeiten
    • Integrierter Nachtabschluss
    • Reduzierter Energiebedarf durch Klimatrennung
    • Nach EN 16005 und DIN 18650 baumustergeprüft und zertifiziert
    Spezifikation
      • Spacious entrance – External diameter up to 5,600 mm
      • Integrated automatic ST FLEX sliding door
      • Integrated night shield for out of hours protection
      • Optional showcases provide advertising space
      • Suitable for application as escape route door
      • EN 16005 safety standard
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTC2
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeRevolving Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)5600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien