Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door Talos RDR-C01
Revolving Door Talos RDR-C01
Revolving Door Talos RDR-C01
Revolving Door Talos RDR-C01
Revolving Door Talos RDR-C01
    dormakaba

    Revolving Door Talos RDR-C01

    • Gesamthöhe = 2.300 mm; Durchgangshöhe = 2.100 mm; Korpusoberteil 200 mm
    • Korpusseitenteile mit Glasfüllung VSG 8 mm, alternativ metallverkleidet.
    • Thermische Trennung der Korpusteile in der Fassadenebene.
    • Obere staubdichte Abdeckung aus Aluminiumblech roh.
    • Zwei Wartungsklappen im unteren Deckenblech (bei Option BV äußere
    • Wartungsklappe durch bauseitigen Profilhalbzylinder abschließbar).
    • Türflügelkreuz vierflügelig 180°, umlaufende Leichtmetallprofile T40 mit Dichtbürsten.
    • Einscheibensicherheitsglas ESG.
    • Bügelgriffe schwarz.
    • Riegelschloss (am Türflügel oben montiert), vorgerichtet für bauseitigen PZ, zum
    • Feststellen des Türflügelkreuzes.
    • Pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton.
    • Manuell frei drehbar, leichtgängig.
    • Auf fertigen Fußboden FFB montiert, Bodenebenheit ± 2 mm (bei
    • Bodenunebenheiten empfehlen wir den Einbau eines Bodenelements).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTalos_RDR-C01
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit