Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door Talos RDR-C02
Revolving Door Talos RDR-C02
Revolving Door Talos RDR-C02
    dormakaba

    Revolving Door Talos RDR-C02

    • Gesamthöhe = 2.400 mm, Durchgangshöhe = 2.200 mm, Korpusoberteil = 200
    • mm
    • Korpusseitenteile mit Glasfüllung VSG 8 mm, alternativ metallverkleidet.
    • Sicherheitsleisten an den Gegenschließkanten.
    • Obere staubdichte Abdeckung aus Aluminiumblech roh.
    • Wartungsklappen im unteren Deckenblech.
    • Türflügelkreuz vierflügelig 180°, starr, zentrisch gelagert, umlaufende Leichtmetallprofile T56 mm
    • mit Dichtbürsten.
    • Einscheibensicherheitsglas ESG.
    • Ohne Griffe.
    • Horizontale und vertikale Sicherheitsleisten an den Türflügeln.
    • Zwei Stangenschlösser vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder.
    • Sichtflächen Pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton.
    • Servokomfortantrieb SA3 mit OPL 03 (wählbar in Aluminium oder Edelstahl) dreht
    • mit Durchtrittsgeschwindigkeit.
    • Loslauf durch Infrarot-Sensoren.
    • Zwei Stück Vorsensoren im Deckenblech eingelassen.
    • Ein Not-Halt Schalter (Innen) angebaut am Eckprofil. Bei vorhandenem
    • außenlaufenden Nachtverschluss auf Standsäule oder Nachtverschlussflügel
    • montiert (elektrischer Anschlusssatz NV erforderlich).
    • Zwei Taster Ø 20 für mobilitätseingeschränkte Personen.
    • Steuerung in der Anlage integriert.
    • Stromversorgung 230 V 50 Hz.
    • Auf fertigen Fußboden FFB montiert, Bodenebenheit ± 2 mm (bei
    • Bodenunebenheiten empfehlen wir den Einbau eines Bodenelements).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTalos_RDR-C02
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeSpecial Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • UNSPSCNameRevolving doors
    • UNSPSCCode30171509

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit