Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80
Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80
Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80
Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80
Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80
Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80
Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80
    dormakaba

    Sensorschleusen Argus 40 - 60 - 80

    5.0 von 5 Sternen5.0(13 Bewertungen)

    Argus 40: Platzsparendes Speedgate für die Zutrittskontrolle in überwachten Bereichen mit Türflügeln von 990 bis 1800 mm Höhe und Durchgangsbreiten von 650 bis 915 mm für Barrierefreiheit. Die modulare, halbhohe Sensorschleuse kann die jeweilige Umgebung mit einer breiten Palette von Materialien und Farben angepasst werden. Sie verfügt über eine optionale Benutzerführung durch Licht. 

    Argus 60: Speedgate für die Eingangskontrolle in überwachten Bereichen mit verbesserter Trennung und Sicherheitssensorik. Sie bietet Türflügel von 990 bis 1800 mm Höhe und Durchgangsbreiten von 650 bis 1.000 mm für Barrierefreiheit. Die modulare, halbhohe Sensorschleuse kann an die jeweilige Umgebung mit einer breiten Palette von Materialien und Farben angepasst werden. Sie verfügt optional über eine Benutzerführung durch Licht und Umgebungsbeleuchtung. 

    Argus 80: Speedgate in High-End-Ausführung für die Zugangskontrolle in überwachten Bereichen mit verbesserter Trennung und Sicherheitssensorik. Sie bietet Türblätter von 990 bis 1800 mm Höhe für höhere Objektsicherheit und Durchgangsbreiten von 650 bis 1.000 mm für Barrierefreiheit. Die modulare, halbhohe Sensorschleuse lässt sich an die jeweilige Umgebung mit einer breiten Palette von Materialien und Farben anpassen. Sie bietet optional Benutzerführung durch Licht sowie Ambientebeleuchtung.

    Spezifikation
    • Argus 40:
      Durchgangsbreite: 650 mm Gesamtbreite: 1060 mm Schleusenhöhe: 990 mm Schleusenlänge: 1200 mm Seitenteilbreite: 130 mm Seitenteil aus Aluminiumprofil mit Aluminiumeinlagenelementen im Handlauf und an der Vorderseite

      Argus 60:
      Durchgangsbreite: 650 mm Gesamtbreite: 1060 mm Verriegelungshöhe: 990 mm Verriegelungslänge: 1650 mm Seitenteilbreite: 130 mm Seitenteil aus Aluminiumprofil mit Aluminiumeinlagenelementen im Handlauf und vorne

      Argus 80:
      Durchgangsbreite: 650 mm Gesamtbreite: 1060 mm Verriegelungshöhe: 995 mm Verriegelungslänge: 1660 mm Seitenteilbreite: 130 mm Aluminiumprofil mit umlaufender Abdeckung im Handlauf und vorne am Seitenteil (Version "Full Cast Layer").
      Zwei Scheiben als Seitenverkleidung.

      "Benutzerdefinierte" Konfiguration:
      Hier können die Farbkombinationen aus dem vorhandenen Argus-Farbindex frei gewählt werden.

      Für die Profile und die Antriebseinheit:
      White P 100, Cafe Creme P 235, Anthrazit P180, Schwarz P 190, Silber N 600, Niro N 700

      Für das Inlay:
      White P 100, Anthrazit P180, Silber N 600, Niro N 700, Niro S 700, Niro S 700

      Für die Scannereinheit (40/60):
      Glas Schwarz G 880 Glas Weiß G 810

      Für die Paneele (Seitenteile):
      Glas Klar G 800

      Türblatt entsprechend der Oberkante des Türblattes und der Länge der Antriebseinheit (80):
      Kunststoff klar G 801 oder Glas klar G 800

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerargus_40-60-80
    • ProduktfamilieArgus
    • ProduktgruppeSensor Barriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)1060
    • Tiefe (mm)1660
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_75_65_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess control systems commissioning
    • Klassifizierung08 74 00
    • Format2014TitelAccess Control Hardware
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa