Mit seiner ultrakompakten Bauform bietet Argus Air XS alle Funktionen und die bewährte Zuverlässigkeit der eleganten Argus Air-Flughafen eGates auch auf kleinstem Raum. Ideal für den Einsatz in Sicherheitsbereichen, Boarding-Zonen und Lounges.
Kompakt. Sicher. Zukunftsfähig.
Mit einer Länge von nur 900 mm eignen sich die ultrakompakten Argus Air XS eGates ideal für engsten Raum und ermöglichen einen schnellen, reibungslosen und sicheren Passagierfluss – ohne Warteschlangen.
Sie sind für den Langzeitgebrauch konzipiert und bieten eine bewährte Zuverlässigkeit von 10 Millionen MCBF, was Ausfallzeiten und Wartungsaufwand minimiert. Intelligente Sensoren erkennen autorisierte Nutzer präzise, verhindern das Mitlaufen unbefugter Personen und unterscheiden zwischen Personen und Gepäck.
Optionale biometrische Module bieten zusätzlichen Schutz vor Identitätsdiebstahl. Separate Antriebs- und Verriegelungskräfte bieten ein hohes Maß an persönlicher Sicherheit und Objektschutz.
Mit seiner modularen, wartungsarmen Bauweise ist Argus Air XS eine flexible Lösung, die speziell für die Anforderungen moderner Flughäfen entwickelt wurde.