Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bodentürschließer BTS 80 System
Bodentürschließer BTS 80 System
Bodentürschließer BTS 80 System
Bodentürschließer BTS 80 System
    dormakaba

    Bodentürschließer BTS 80 System

    Das Bodentürschließer BTS 80 System ist nahezu unsichtbar im Boden angebracht. Durch den Systembaukasten können vielfältige Funktions- und Einsatzmöglichkeiten für 1-flügelige und 2-flügelige Türen realisiert werden.

    • Verdeckter Einbau
    • Für 1- und 2- flügelige Türen
    • Für Türflügelbreiten bis zu 1.400 mm
    • Für hohe Türflügelgewichte bis zu 300 kg
    • Umfangreiche Varianten mit Feststell- und Freilauf-Funktion
    • Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor_floor_spring_BTS80
    • ProduktfamilieOpening & Closing
    • ProduktgruppeDoor Closer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)341
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoor closers
    • UNSPSCCode30171514

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit