SafeRoute überwacht und steuert die Verriegelung von Türen in Rettungswegen entsprechend der Richtlinien und Normen EltVTR und EN 13637. Im Gefahrenfall wird die Tür freigeschaltet, im Alltagbetrieb oder bei Missbrauch bleibt sie dank der Steuerung verriegelt. Der integrierte Leuchtring gibt immer Aufschluss über den jeweiligen Status.
Das STL-G Türterminal besteht aus den Komponenten Nottaste (SCU-TL) und Schlüsseltaste in einem Aufputzgehäuse. In Verbindung mit einer elektrischen Verriegelung erfüllt das STL-G Türterminal die Anforderung der DIN EN 13637 bzw. EltVTR. Mit einer Lizenzkarte wird aus der SCU-TL eine Steuer- und Überwachungszentrale (Master). Die Funktionen werden durch die Lizenzkarte bestimmt. So können z.B. bis zu vier Fluchtwegtüren im Verbund durch einen Master überwacht und gesteuert werden. Ohne Lizenzkarte kann das STL-G Türterminal als zusätzliches Türterminal für eine Fluchttür im Verbund als „Slave“ genutzt werden.
Für Umgebungsbedingungen, die einen Spritzwasserschutz erfordern (z.B. Außenbereiche) ist mit den Ausführungen STL-G 722 / 822 auch ein grünes Aufputz-Terminal für 24 V DC mit der Schutzart IP54 erhältlich.
dormakaba - www. dormakaba. com
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |