Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase

    Google-Übersetzung,

    Feinrahmen-volle Breakout-Automatik-Schiebetür

    Für elegante und gehobene Anwendungen ist der ESA400 Fine Frame eine perfekte Verbindung von Schönheit und Funktionalität. Der ESA400 verfügt über eine vollständige Breakout-Fähigkeit und kombiniert eine vollständige Sichtästhetik mit hervorragenden wetterfesten Eigenschaften. Der ESA400 ist ideal für Innen- und Außenanwendungen, einschließlich High-End-Einzelhandelsgeschäften oder modernen Bürogebäuden. Der vollständige Ausbruch bietet eine verbesserte Austrittskapazität oder eine erweiterte Durchgangsöffnung, um große Objekte, Displays und Geräte zu bewegen.

    • Das Fine-Frame-Profil verschwindet fast aus dem Blickfeld
    • Vollständiger Ausbruch aus aktiven und festen Panels
    • Verstellbarer Astragal
    • Werkseitig verglastes 3/8" dickes gehärtetes Glas
    • Zwei vertikale Wetter-Sweeps
    • Überkopf-Kombinationssicherheits- und Aktivierungssensoren
    Spezifikation
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • S         Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B         Bi-parting  panels

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA400 product page.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerautomatic_sliding_door_ESA400
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • Klassifizierung08 42 29
    • Format2014TitelAutomatic Entrances
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit