Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Türschließer ITS 96
Türschließer ITS 96
Türschließer ITS 96
Türschließer ITS 96
Türschließer ITS 96
    dormakaba

    Türschließer ITS 96

    3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)

    Das ITS 96 System bietet umfangreiche Lösungen für den verdeckten Einbau von Türschließern. Das Türschließsystem lässt sich in nahezu jede Tür oder jeden Rahmen integrieren und bietet einen großen Funktionsumfang für 1- und 2-flügelige Türen. Wahlweise auch mit Feststellfunktion erhältlich. Die EASY OPEN Technologie ermöglicht das stark abfallende Öffnungsmoment gem. DIN SPEC 1104, wodurch eine leichte Begehung der Tür realisiert wird.

    • Umfangreiche Varianten für das barrierefreie Bauen
    • Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
    • EASY OPEN Technologie
    • Einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit
    • Für Türflügelbreiten bis zu 1.400 mm
    • Ein- und abstellbarer Endschlag
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerITS96
    • ProduktfamilieOpening & Closing
    • ProduktgruppeDoor Closer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)51
    • Breite (mm)291
    • Tiefe (mm)39.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoor closers
    • UNSPSCCode30171514

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit