Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kentaur FTS-L05
dormakaba

Kentaur FTS-L05

Kentaur Drehkreuze

Die robusten Drehkreuze der Kentaur-Produktfamilie eignen sich besonders für die zuverlässige Absicherung von Außenanlagen. In Verbindung mit Ausweislesern regeln sie die Zugangskontrolle zuverlässig ohne Überwachung durch Personal.
Dank der patentierten Grenzpunktverriegelung ist bei Netzausfall oder unberechtigtem Durchgangsversuch kein Einsperren von Personen möglich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkentaur_fts_l05
  • ProduktfamilieKentaur Full-Height Turnstiles
  • ProduktgruppeKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2270
  • Breite (mm)1370
  • Tiefe (mm)1380
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameSecurity or access control systems
  • UNSPSCCode46171619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_40_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess control systems
  • Klassifizierung08 74 00
  • Format2014TitelAccess Control Hardware
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa