ICU300 / ICU300T Türen
Manuelle Schiebetüren mit Breakout Expanded Access
Die ICU300-Türen sind in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Ausführungen erhältlich. Einflügelige, zweiflügelige oder Teleskoptüren sind mit zwei, drei, vier oder sechs Flügeln erhältlich. Eine versenkte Schiene oder ein schienenloses Führungssystem ermöglicht einen einfachen Betrieb mit oder ohne Bodenschiene. Perfekter Zugang für Krankenhäuser und chirurgische Zentren.
ICU1200 Pendeltür
Manuelle bidirektionale Pendeltür mit Bi-Fold-Funktion
Die ICU1200 ermöglicht die Leichtigkeit einer bidirektionalen Pendeltür mit erweitertem Zugang unter Verwendung eines Bi-Fold-Sets. Diese dreiflügelige Tür bietet den Zugang, den Sie benötigen, ohne dass ein Ausbruch erforderlich ist.
Der BIMobject-Dateiname gibt die Anwendung von Revit-Wandtypen an:
Massive Wand, [ kein Tag ]
Vorhangfassade, CW
Der BIMobject-Dateiname gibt den Typ der Türbaugruppe an:
Einflügelige Türen
SN Einzelflügel, schmaler Holm
Zweiteilige Paneeltüren
BN zweiteilige Paneele, schmaler Holm
Dateien im CAD DWG-Format sind online über die Produktseiten der dormakaba Eingangssysteme ICU300 und ICU1200 verfügbar.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |