Semi-Custom Karusselltür mit plattierten konstruierten Flügeln
Das Tor der Crane 2000-Serie behält erstklassigen Stil und Funktion bei und lässt gleichzeitig Raum, um knappe Baubudgets zu verwalten.
Das Drehtürgehäuse und die Überdachung der Crane 2000-Serie sind bei weitem die besten in der Branche. Die Türflügel der Serie 2000 sind gleichermaßen gut gebaut – aus Aluminium gefertigt, mit hochbelastbaren Befestigungselementen verschraubt und dann für ein elegantes Erscheinungsbild mit Edelstahl oder Bronze verkleidet. Die Fassadenbefestigungen sind vollständig anpassbar. Die Karusselltür der Serie 2000 ist in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Vordachdesigns erhältlich und ein robuster, zuverlässiger Eingang, der ins Auge fällt.
Die Crane 2000-Serie verwendet eine vollständig geformte und geschweißte Aluminium-, Edelstahl- oder Bronzekonstruktion für das Gehäuse und die Überdachung, ermöglicht jedoch die Verkleidung der Flügel mit Edelstahl oder Bronze über einem Aluminium-Hilfsrahmen.
Der Dateiname des Objekts gibt den Konfigurationstyp der Wandbefestigung an: ABCDF & H (siehe Diagramm) und die Wandtypen von Revit: Massivwand [ kein Tag ] oder Vorhangfassade, CW .
Dateien im CAD DWG-Format sind online über die Produktseite von dormakaba Crane 2000 verfügbar.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |