Vollständig geformte und geschweißte Karusselltür nach Maß
Die Karusselltür der Serie Crane 3000 kombiniert erstklassige Konstruktion mit unübertroffenem Design, um eine Tür zu schaffen, die nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt ist.
Durch die Auswahl einer Karusselltür der Serie Crane 3000 wird die Szene nur durch Vorstellungskraft und Vision begrenzt. Jedes Gebäude kann vom Wert einer Karusselltür profitieren; Einige Gebäude verdienen die stilisierte Wahl des branchenweit charakteristischen Produkts, eines Crane 3000. Ob das Design die Eleganz der alten Welt von Mahagoni oder ein glattes und modernes Stahlfinish oder irgendetwas dazwischen beinhaltet, der 3000 bietet erstklassige Konstruktion und konkurrenzloses kundenspezifisches Design. Die Crane 3000-Serie ist die einzige vollständig geformte und geschweißte Karusselltür auf dem Markt.
Die Crane 3000-Serie ist mit manuellem, automatischem oder Sicherheitsmodus erhältlich und kann mit allen Anbaugeräten angepasst werden (siehe Grafik). Die 3000er Serie kann auch mit Motion Assist 360 aufgebaut werden.
Der Dateiname des BIM-Objekts gibt den Konfigurationstyp der Wandbefestigung an: A bis T (siehe Diagramm) und Revit-Wandtypen: Massivwand [ kein Tag ] oder Vorhangfassade, CW .
Dateien im CAD DWG-Format sind online über die Produktseite des dormakaba Crane 3000 verfügbar.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |