Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyfold Classic
Skyfold Classic
Skyfold Classic
    dormakaba

    Skyfold Classic

    Google-Übersetzung,

    Das Skyfold Classic ist ein maßgefertigtes, vertikal bedienbares Wandsystem, das Akustik, Flexibilität, Design und Leistung vereint. Es bietet branchenführende akustische Schalldämmungsindizes von STC 51, 55 und 60, um sicherzustellen, dass Privatsphäre und Vertraulichkeit von einem Raum zum anderen respektiert werden. Der Classic NRC (Noise Reduction Coefficient), der auch mit Geräuschreduzierung erhältlich ist, reduziert Umgebungsgeräusche in Räumen und behält gleichzeitig einen STC von 50 bei. Vorteile: Lässt sich in die Decke einfahren, um die Bodenfläche zu maximieren, branchenführende STC-Bewertungen, keine Bodenschienen, Wandschienen oder Sichtbare Scharniere, vollautomatischer, benutzerfreundlicher Turn-Key- oder digitaler Tastaturbetrieb, leiser Betrieb, leichte, flache und starre Paneele, kostengünstige und leichte Struktur, Vielzahl von Oberflächenoptionen, kann so installiert werden, dass sie sich bei 90 ° treffen , Kann in abgestuften oder geneigten Räumen verwendet werden, Ausgestattet mit einem Sicherheitshindernissensor, Hergestellt für die Ewigkeit

    Dorma Hüppe - dormakaba Gruppe - www.skyfold.com

    Spezifikation
    • Acoustic Performance of Installed Systems: Classic 51 (STC 51/RW 51), Classic 55 (STC 55/RW 54), Classic 60 (STC 60/RW 59), Classic NRC (NRC/SAC of up to 0.65, STC 50/RW 49). Custom Dimensions: Unlimited Width and a Maximum Finished Ceiling Height of 36’ (11m).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskyfold-classic
    • ProduktfamilieSkyfold Operable Walls
    • ProduktgruppeVertical Movable Partition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11000
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit