Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Variflex & Variflex Glas ComfortDrive - Vollautomatik - GRD-1
Variflex & Variflex Glas ComfortDrive - Vollautomatik - GRD-1
Variflex & Variflex Glas ComfortDrive - Vollautomatik - GRD-1
Variflex & Variflex Glas ComfortDrive - Vollautomatik - GRD-1
Variflex & Variflex Glas ComfortDrive - Vollautomatik - GRD-1
Variflex & Variflex Glas ComfortDrive - Vollautomatik - GRD-1
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glas ComfortDrive - Vollautomatik - GRD-1

    • Vollautomatisches schalldämmendes Trennwandsystem
    • Schalldämmung bis zu Rw 57 dB (nach EN 10140 Laborwert)
    • Parkierung GRD 1 - Doppel 2-Punktaufhängung, parallel zur Hauptachse
    • Elementstärke: 100 mm
    • Elementbreite: 820 mm bis 1.250 mm
    • Lichte Höhe: 2.000 mm bis 6.500 mm (höher auf Anfrage)
    • Bedienung: Vollautomatisch per Premium Touchdisplay (verfahren der Elemente und ein-/ausfahren der Dichtleisten
    • Hoher Komfort durch schnelle Auf-/Abbaugeschwindigkeit mit bis zu 250 mm/s
    • Intelligente BUS-Technik, kundenspezifisch individuell programmierbar
    • Zuverlässige Sicherheit durch Stoppen der Anlage bei Hindernissen
    • Abschlusselemente: Teleskopelement (TE), ausfahrbarer Wandanschluss (AWA)
    • Optional: einflügelige Durchgangstür, vollflächige Glastüren

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Spezifikation
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervariflex-comfortdrive-fully-automatic-grd1
    • ProduktfamilieDividing
    • ProduktgruppeMovable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit